Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клавішний перемикач 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 43 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Пов'язані системиlumina
Матеріали
-
ColourПриродний
Розміри
-
Висота68,80 mm
-
Ширина68,80 mm
-
Глибина19,30 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF300,36 kB
Більше документації