Вимикач Hager WL0110 серії Lumina розрахований на імпульсне або короткочасне керування однією лінією. 1-тактовий механізм 10 АХ, 230 В у білому кольорі з глянцем має одну клавішу, зручний для імпульсного керування, оснащений гвинтовою клемою та кріпиться лапками або гвинтами. Розміри 71x71 мм, IP20 та IK05 забезпечують зручні сценарії освітлення у житлових і офісних зонах. Конструкція доречна для щоденного користування в житлових, офісних і комерційних приміщеннях.
EAN
8694407000293
Упаковка
12 штук
Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В WL0110
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 79 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
ОсвітленняБез неонової лампи
-
Кнопка/однотактовий вимикачТак
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКнопка/однотактовий вимикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL0110
Вимикач 1-тактовий Lumina, білий, 10АХ/230В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Більше документації