Монтаж у вологих приміщеннях
Для зовнішього, внутрішнього монтажу, водонепроникні: серія квадратних вимикачів WG UP IP44 для внутрішнього монтажу пропонує безліч функцій IP44 для зовнішнього застосування з рамками трьох кольорів і комплектами ущільнювачів. Berker W.1 ідеально підходить для зовнішього монтажу. Завдяки класу захисту IP55 корпус, клавішні перемикачі та відкидні кришки із цієї серії для зовнішього монтажу для вологих приміщень не пропускають вологу, зокрема струмені води. Крім того, в корпусі є достатньо місця для проводки, а система збирається дуже швидко й легко.
Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
Існує кілька способів реалізації рішень водонепроникного внутрішнього монтажу. Спеціально розроблена компанією Berker серія WG UP IP44 пропонує широкий спектр функцій, актуальний квадратний дизайн, рамки в трьох кольорах, відповідні ущільнювачі, клас захисту IP44.
Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
Berker W.1 зберігає все водонепроникним. Корпус, клавішні перемикачі та відкидні кришки із цієї серії для зовнішього монтажу у вологих приміщеннях із класом захисту IP55 не пропускають вологу. Навіть струмені води не можуть зашкодити W.1. У корпусі є достатньо місця для проводки, а система збирається дуже швидко й легко.