Каталог продукції

Найпопулярніші продукти

5
1
KR060L - Клема фазна 6мм2, 1000В/41А
KR060L
Клема фазна 6мм2, 1000В/41А
2
VZ713 - Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)
VZ713
Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)
3
MCN463 - Автоматичний вимикач 4P 6кА крива C 63А 4 модулі
MCN463
Автоматичний вимикач 4P 6kA C-63A 4M
4
CDA463D - Пристрій захисного відключення 4P 6kA 63A 30mA, тип A
CDA463D
ПЗВ 4P 6kA 63A 30mA A
5
MBN216 - Автоматичний вимикач 2P 6кА крива B 16А 2 модулі
MBN216
Автоматичний вимикач 2P 6kA B-16A 2M

Потрібна допомога? Відвідайте службу підтримки

Перегляньте Центр підтримки або поговоріть з одним із наших представників служби підтримки вже сьогодні.

Отримайте підтримку

Каталоги та брошури

Вся документація на продукцію та технічні характеристики лише за один клік!

Дослідити

Specifying HagerМи пропонуємо широкий вибір продуктів для будь-якого проекту.

Дізнайтеся, як ми можемо запропонувати вам ідеальне електротехнічне рішення для вашого наступного проекту.
Ознайомтеся з рішеннями
votre espace projet Hager