The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • Клеми QuickConnect
    • VZ713
    EAN
    3250616411821
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect

    Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук) VZ713

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)

    VZ713

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      40,30 mm
    • Ширина
      18,20 mm
    • Глибина
      34,40 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ713
    PDF
    RoHS report VZ713
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ713 | Hager

      Зображення продукту VZ713

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ713 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ713

      Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2022-07-07 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KN18N - QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
      KN18N
      QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
    • 2
      KN14N - QC N-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
      KN14N
      QC N-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
    • 3
      KN22N - QC N-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
      KN22N
      QC N-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
    • 4
      VZ462 - Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE
      VZ462
      Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE
    • 5
      KN06E - QC PE-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм
      KN06E
      QC PE-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна