Рамка Hager WL9233 серії Lumina-Passion в трикратному форматі призначена для декоративного обрамлення механізмів і підтримання чистої геометрії стіни. Оздоблення чорний алюміній з глянцем має три секції, розміри 233,5x91,5 мм, глибина 10,40 мм, матеріал алюміній та підходить для горизонтального монтажу. IP20, IK05 і точна посадка з рамкою допомагають зберегти цілісність оформлення та елегантно інтегрувати електрофурнітуру в інтер’єр.
EAN
8694407002396
Упаковка
1 Штука
Рамка трикратна горизонтальна, Lumina-Passion, чорний алюміній WL9233
Також доступно в
Колір виробу - Чорний
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 12 доступні продукти -
Центральна частина для перемикача готельних карток 3 доступні продукти -
Центральна частина для датчика руху 3 доступні продукти -
Сенсорна куліса для шинної системи 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалАлюміній, Метал
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаШліфований
Розміри
-
Висота91,50 mm
-
Ширина233,50 mm
-
Глибина10,40 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL9233
Рамка 3Х горизонтальна, Lumina-Passion, чорний алюміній
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації