Розетка Hager WL1262 серії Lumina поєднує підключення двох електроприладів із додатковим захистом контактів. Механізм на 16 А, 230 В у срібному кольорі з глянцем має гвинтову клему, внутрішню установку, розміри 71x71 мм, глибину 44 мм та клас захисту IP20. Матеріал метал і пластик підтримує чисту геометрію стіни та охайне підключення. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407003539
Упаковка
10 штук
Розетка подвійна із заземлюючим контактом і захистом Lumina, срібна, 16А/230В WL1262
Також доступно в
Колір виробу - Срібний
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота109 mm
-
Ширина81 mm
-
Глибина49 mm
-
Кількість одиниць2
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З сигнальною лампоюНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів0
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL1262
Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, срібна, 16А/230В
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF370,21 kB
Більше документації