Димер поворотний 250Вт, Gallery WXF062
EAN
3250617192873
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD062T
Накладка для поворотного димеру Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Матеріали
-
Код RAL7011
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Потужність
-
Потужність лампи розжарювання20 - 300 W
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи70 W
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 mm²
Ємність
-
Кільксть модулів2
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації