Рамка-адаптер Hager WL2530 серії Lumina додає зручності для узгодження виробів Lumina/Gallery з рамками Passion. Конструкція у білому кольорі з глянцем має розмір 71x71 мм, глибину 19 мм і допомагає поєднати механізм з декоративною рамкою без порушення геометрії стіни. Матеріал метал і пластик, внутрішня установка та сумісність із серією Lumina забезпечують акуратну геометрію стіни й сумісність декоративних елементів.
EAN
8694407002808
Упаковка
24 штук
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Висота отвору45 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина27,5 mm
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL2530
Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Passion, біла
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF374,93 kB
Більше документації