Комплект прокладок Hager WL7023 серії Lumina призначений для одинарних розеток із кришкою, коли потрібно підвищити захист монтажної точки до IP44. Прокладка в кольорі полярна білизна має розміри 68x68 мм, глибину 15 мм і підходить для систем Lumina Soul та Lumina Intense. Рішення ущільнює простір навколо механізму, захищає від бризок і підтримує акуратний монтаж у зонах з підвищеною вологістю. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
EAN
8694407000859
Упаковка
18 штук
Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina WL7023
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота68 mm
-
Ширина68 mm
-
Глибина15 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL7023
Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації