Рамка Hager WL5322 серії Passion в однократному форматі призначена для проміжного поєднання виробів Passion із механізмами та рамковими рішеннями Lumina. Срібна рамка з глянцем має розміри 80x80 мм, глибина 10,40 мм і зберігає акуратний перехід між елементами на стіні. Термопластик, IP20 і точна посадка підтримують чисту геометрію стіни та завершене оформлення електроточки. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
EAN
8694407002068
Упаковка
20 штук
Рамка проміжна Passion, срібна WL5322
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота61,10 mm
-
Висота отвору54,8 mm
-
Ширина61,10 mm
-
Глибина5,50 mm
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5322
Рамка проміжна Passion, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації