Кабельний вивід Hager WL7032 серії Lumina призначений для акуратного виведення кабелю зі стіни без встановлення силової розетки. Елемент у срібному кольорі з глянцем має висоту 71 мм, матеріал метал і пластик, клас захисту IP20 та належить до додаткових продуктів Lumina. Конструкція закриває край отвору, підтримує охайну кабельну інфраструктуру й добре поєднується з рамками та іншою електрофурнітурою серії. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
EAN
8694407002600
Упаковка
12 штук
Кабельний вивід, Lumina, срібний WL7032
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL7032
Кабельний вивід, Lumina, срібний
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації