The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — додаткові продукти
    • WL7030
    Кабельний вивід Hager WL7030 серії Lumina призначений для акуратного виведення кабелю зі стіни без встановлення силової розетки. Елемент у білому кольорі з глянцем має висоту 71 мм, матеріал метал і пластик, клас захисту IP20 та належить до додаткових продуктів Lumina. Конструкція закриває край отвору, підтримує охайну кабельну інфраструктуру й добре поєднується з рамками та іншою електрофурнітурою серії. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
    EAN
    8694407002594
    Упаковка
    12 штук
    • lumina intense — додаткові продукти
    • lumina passion — додаткові продукти
    • lumina soul — додаткові продукти
    • Побачити більше

    Кабельний вивід, Lumina, білий WL7030

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кабельний вивід, Lumina, білий

    WL7030

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9016
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration WL7030
    PDF
    RoHS report WL7030
    PDF
    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB

    Завантаження

    • Зображення WL7030 | Hager

      Зображення продукту WL7030

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL7030 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL7030

      Кабельний вивід, Lumina, білий

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL7012 - Заглушка Lumina, срібна
      WL7012
      Заглушка Lumina, срібна
    • 2
      WL5322 - Рамка проміжна Passion, срібна
      WL5322
      Рамка проміжна Passion, срібна
    • 3
      WL7032 - Кабельний вивід, Lumina, срібний
      WL7032
      Кабельний вивід, Lumina, срібний
    • 4
      WL7033 - Кабельний вивід, Lumina, чорний
      WL7033
      Кабельний вивід, Lumina, чорний
    • 5
      WWA1100 -
      WWA1100

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна