The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — додаткові продукти
    • WL7012
    Заглушка Hager WL7012 серії Lumina призначена для закриття невикористаного місця в електрофурнітурі та охайного завершення монтажної точки. Елемент у срібному кольорі з глянцем має розміри 71x71 мм, глибину 39 мм, матеріал метал і пластик та клас захисту IP20. Конструкція приховує порожній отвір, підтримує рівну площину стіни й допомагає інтегрувати механізми Lumina без зайвих деталей. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
    EAN
    8694407004253
    Упаковка
    12 штук
    • lumina intense — додаткові продукти
    • lumina passion — додаткові продукти
    • Побачити більше

    Заглушка Lumina, срібна WL7012

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка Lumina, срібна

    WL7012

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Срібний
    • Код RAL
      9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      39 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL7012
    PDF
    RoHS report WL7012
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL7012 | Hager

      Зображення продукту WL7012

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL7012 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL7012

      Заглушка Lumina, срібна

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL7033 - Кабельний вивід, Lumina, чорний
      WL7033
      Кабельний вивід, Lumina, чорний
    • 2
      WWA1100 -
      WWA1100
    • 3
      WL5322 - Рамка проміжна Passion, срібна
      WL5322
      Рамка проміжна Passion, срібна
    • 4
      WL7032 - Кабельний вивід, Lumina, срібний
      WL7032
      Кабельний вивід, Lumina, срібний
    • 5
      WL7023 - Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina
      WL7023
      Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна