The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — додаткові продукти
    • WL5323
    Рамка Hager WL5323 серії Passion в однократному форматі розрахована на проміжного поєднання виробів Passion із механізмами та рамковими рішеннями Lumina. Чорна рамка з глянцем має розміри 80x80 мм, глибина 10,40 мм і зберігає акуратний перехід між елементами на стіні. Термопластик, IP20 і точна посадка підтримують гармонійне поєднання з поверхнями й охайну лінію монтажу. Лицьова частина природно інтегрується з поверхнями та робить електрофурнітуру візуально завершеною.
    EAN
    8694407002075
    Упаковка
    20 штук
    • lumina intense — додаткові продукти
    • lumina passion — додаткові продукти
    • Побачити більше

    Рамка проміжна Passion, чорна WL5323

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка проміжна Passion, чорна

    WL5323

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9004
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      61,10 mm
    • Висота отвору
      54,8 mm
    • Ширина
      61,10 mm
    • Глибина
      5,50 mm
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL5323
    PDF
    RoHS report WL5323
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL5323 | Hager

      Зображення продукту WL5323

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL5323 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL5323

      Рамка проміжна Passion, чорна

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL7033 - Кабельний вивід, Lumina, чорний
      WL7033
      Кабельний вивід, Lumina, чорний
    • 2
      WWA1100 -
      WWA1100
    • 3
      WL5322 - Рамка проміжна Passion, срібна
      WL5322
      Рамка проміжна Passion, срібна
    • 4
      WL7032 - Кабельний вивід, Lumina, срібний
      WL7032
      Кабельний вивід, Lumina, срібний
    • 5
      WL7023 - Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina
      WL7023
      Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток Lumina

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна