Рамка-адаптер Hager WL2532 серії Lumina підтримує акуратний монтаж для узгодження виробів Lumina/Gallery з рамками Passion. Конструкція у срібному кольорі з глянцем має розмір 71x71 мм, глибину 19 мм і допомагає поєднати механізм з декоративною рамкою без порушення геометрії стіни. Матеріал метал і пластик, внутрішня установка та сумісність із серією Lumina забезпечують охайне завершення монтажу без візуального перевантаження.
EAN
8694407002815
Упаковка
24 штук
Рамка-адаптер для виробів Lumina/Gallery, Passion, срібна WL2532
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Висота отвору45 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина27,5 mm
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL2532
Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Passion, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF374,93 kB
Більше документації