Димер нажимний 250Вт, Gallery WXF063
EAN
3250617192880
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD063T
Накладка для нажимного димеру Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Матеріали
-
Код RAL7011
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи70 W
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 35 °C
Ємність
-
Кільксть модулів2
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації