Накладка для нажимного димеру Gallery, срібна WXD063T
EAN
3250617192804
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF063
Димер нажимний 250Вт, Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина10 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиHager lumina
Завантаження
Більше документації