Накладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, срібна WXD070T
EAN
3250617196772
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF070
Диммер нажимний Bluetooth 250Вт, Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Ємність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK03
-
Пов'язані системиHager lumina
Завантаження
Більше документації