Диммер нажимний Bluetooth 250Вт, Gallery WXF070
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD070T
Накладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, срібна
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 79 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Підключення
-
ПідключаєтьсяТак
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL7011
-
МатеріалПолікарбонат (PC)
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина37 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарна кнопка
Потужність
-
Потужність лампи розжарювання20 - 275 W
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 35 °C
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту1,5 - 2,5 mm²
Емність
-
Кільксть модулів2
Тексти
-
Принцип світлорегулюванняВключення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання
-
Режим встановленняДля фіксації улову
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Експлуатація та управлінняКерування програмами через Bluetooth
Обладнання
-
Вхід підстанціїТак
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Регулювання рівня затемнення, Статус "Увімк./Вимк."
-
Формати данихBLE
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WXF070
Диммер нажимний Bluetooth 250Вт, Gallery
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for WXF070 - Connected dimmer (EN-FR, 2019-09)
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17
PDF251,46 kB
Більше документації