The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — додаткові продукти
    • WL2520
    Рамка-адаптер Hager WL2520 серії Lumina використовується для узгодження виробів Lumina/Gallery з рамками Soul та Intense. Конструкція у білому кольорі з глянцем має розмір 71x71 мм, глибину 19 мм і допомагає поєднати механізм з декоративною рамкою без порушення геометрії стіни. Матеріал метал і пластик, внутрішня установка та сумісність із серією Lumina забезпечують акуратну геометрію стіни й сумісність декоративних елементів.
    EAN
    8694407002778
    Упаковка
    24 штук
    • lumina intense — додаткові продукти
    • lumina passion — додаткові продукти
    • lumina soul — додаткові продукти
    • Побачити більше

    Рамка-адаптер для виробів Lumina/Gallery, Soul/Intense, біла WL2520

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка-адаптер для виробів Lumina/Gallery, Soul/Intense, біла

    WL2520

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9016
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Висота отвору
      45 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      27,5 mm
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WL2520
    PDF
    RoHS report WL2520
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL2520 | Hager

      Зображення продукту WL2520

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL2520 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL2520

      Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Soul/Intense, біла

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1001

      PDF
      281,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,93 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL7012 - Заглушка Lumina, срібна
      WL7012
      Заглушка Lumina, срібна
    • 2
      WL5322 - Рамка проміжна Passion, срібна
      WL5322
      Рамка проміжна Passion, срібна
    • 3
      WL7032 - Кабельний вивід, Lumina, срібний
      WL7032
      Кабельний вивід, Lumina, срібний
    • 4
      WL7033 - Кабельний вивід, Lumina, чорний
      WL7033
      Кабельний вивід, Lumina, чорний
    • 5
      WWA1100 -
      WWA1100

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна