Розетка Hager WL3232 серії Lumina використовується для підключення супутникового сигналу в мультимедійній точці. Механізм у срібному кольорі з глянцем має 1 вихід SAT, тип F, розміри 71x71 мм, монтажна глибина 35 мм та внутрішню установку. Матеріал метал і пластик, IP20 та сумісність з рамками Lumina допомагають отримати зручну інтеграцію кабельної інфраструктури в інтер’єр. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407003959
Упаковка
12 штук
Розетка SAT Lumina, срібна WL3232
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРозетка F
Обладнання
-
Кількість виходів1
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL3232
Розетка САТ Lumina, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Більше документації