Накладка для розетки HDMI Gallery, срібна WXD202T
EAN
3250617190718
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF633
Розетка HDMI, Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань1
Ємність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина8,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації