Розетка HDMI, Gallery WXF633
EAN
3250617198905
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD202T
Накладка для розетки HDMI Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
Код RAL7011
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина31,90 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу32 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WXF633
Розетка HDMI, Gallery
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Більше документації