The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — комунікаційні технології
    • WL3212
    Розетка Hager WL3212 серії Lumina підходить для підключення телевізійного сигналу в кабельній інфраструктурі. Механізм у срібному кольорі з глянцем має 1 вихід TV, тип F, розміри 71x71 мм, монтажна глибина 35 мм та внутрішню установку. Матеріал метал і пластик, IP20 та сумісність з рамками Lumina допомагають отримати зручну інтеграцію кабельної інфраструктури в інтер’єр. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
    EAN
    8694407003935
    Упаковка
    12 штук
    • lumina intense — комунікаційні технології
    • lumina passion — комунікаційні технології
    • Побачити більше

    Розетка TV Lumina, срібна WL3212

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка TV Lumina, срібна

    WL3212

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Гвинтове з'єднання
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гніздо для телевізора, тип F
    Обладнання
    • Кількість виходів
      1
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Colour
      Срібний
    • Код RAL
      9006
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3212
    PDF
    RoHS report WL3212
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL3212 | Hager

      Зображення продукту WL3212

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL3212 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL3212

      Розетка ТВ Lumina, срібна

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      361,32 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL2323 - Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, чорна
      WL2323
      Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, чорна
    • 2
      WL3232 - Розетка SAT Lumina, срібна
      WL3232
      Розетка САТ Lumina, срібна
    • 3
      WL3233 - Розетка SAT Lumina, чорна
      WL3233
      Розетка САТ Lumina, чорна
    • 4
      WL3312 - Розетка акустична Lumina, срібна
      WL3312
      Розетка акустична Lumina, срібна
    • 5
      WXD112C - Накладка для розеток USB Gallery, чорна
      WXD112C
      Накладка для розеток USB Gallery, чорна

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна