Лицьова панель Hager WL6310 серії Lumina призначена для оформлення телевізійної розетки та акуратного закриття коаксіального підключення. Панель у білому кольорі з глянцем має розміри 54x54 мм, глибину 12 мм, термопластикову основу, монтаж гвинтами та клас захисту IP20. Вона підтримує чисту геометрію стіни, зберігає доступ до ТВ-сигналу й природно поєднується з рамками Lumina в сучасному інтер’єрі. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
EAN
8694407000880
Упаковка
18 штук
Лицьова панель ТВ Lumina, біла WL6310
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекеракоаксіальний
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
ColourСигнальний білий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота54 mm
-
Ширина54 mm
-
Глибина12 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL6310
Лицьова панель ТВ Lumina, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Більше документації