Розетка Hager WL3213 серії Lumina застосовується для підключення телевізійного сигналу в кабельній інфраструктурі. Механізм у чорному кольорі з глянцем має 1 вихід TV, тип F, розміри 71x71 мм, монтажна глибина 35 мм та внутрішню установку. Матеріал метал і пластик, IP20 та сумісність з рамками Lumina допомагають отримати чітку кабельну логіку та акуратне оформлення стіни. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407003942
Упаковка
12 штук
Розетка TV Lumina, чорна WL3213
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для телевізора, тип F
Обладнання
-
Кількість виходів1
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL3213
Розетка ТВ Lumina, чорна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Більше документації