Розетка Hager WL3313 серії Lumina підтримує акуратний монтаж для підключення акустичного кабелю для гучномовців. Механізм у чорному кольорі з глянцем має акустичне підключення, розміри 71x71 мм, монтажна глибина 35 мм та внутрішню установку. Матеріал метал і пластик, IP20 та сумісність з рамками Lumina допомагають отримати чітку кабельну логіку та акуратне оформлення стіни. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407004024
Упаковка
12 штук
Розетка акустична Lumina, чорна WL3313
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Число з'єднань2
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Глибина32 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
-
Обробка поверхніМатовий
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL3313
Розетка акустична Lumina, чорна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Більше документації