Панель Hager WL2322 серії Lumina призначена для організація двох мережевих або телефонних підключень RJ12/RJ45. Подвійна конструкція для RJ12/RJ45 у срібному кольорі з глянцем має два з’єднання, розміри 71x71 мм, глибину 34 мм і клас захисту IP20. Термопластик, внутрішня установка та сумісність з рамками Lumina підтримують зручну інтеграцію кабельної інфраструктури в інтер’єр. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407003799
Упаковка
12 штук
Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, срібна WL2322
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераKeystone
Розміри
-
Глибина34 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL2322
Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Більше документації