Накладка для термостата Gallery, чорна WXD315C
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF315
Термостат електронний 8А, Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 78 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалПолікарбонат (PC)
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Емність
-
Кільксть модулів2
Підключення
-
Тип монтажуЗащіпне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаТак
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK03
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WXD315C
Накладка для термостата Gallery, чорна
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Більше документації