Накладка для термостата Gallery, срібна WXD315T
EAN
3250617196888
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF315
Термостат електронний 8А, Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Ємність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK03
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації