Термостат електронний 8А, Gallery WXF315
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD315T
Накладка для термостата Gallery, срібна
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 81 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Електричний струм
-
Номінальний струм IN8 A
-
Максимальний комутаційний струм8 A
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Налаштування
-
Заданий параметр температури комфорту5 - 30 °C
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL7011
-
МатеріалПолікарбонат (PC)
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина30 mm
Екран
-
З дисплеємНі
Обладнання
-
Перемикання різниці температур0,70
-
Тип термостатуЦифровий
-
З обігрівачемТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Під’єднання
-
Тип контактів1NO
Сумісніть
-
Тип керування HVACОхолодження, Опалення
Умови використання
-
Клас енергоефективностіIV (2%)
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WXF315
Термостат електронний 8А, Gallery
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for WXF315 - Electronic thermostat Gallery (FR, DE, EN, ES, PT, EL 2018-08)
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-09-03
PDF681,29 kB
Інструкція з встановлення uk-UA 2024-05-27
PDF278,10 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Більше документації