Додатковий датчик руху 1.1м, Gallery WXF054
EAN
3250617195027
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD050T
Накладка для датчиків руху Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення180 - 180
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина45 mm
-
Вбудована глибина28,20 mm
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WXF054
Додатковий датчик руху 1.1м, Gallery
PDF -
Installation manual
Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)
Installation manual en-GB 2019-02-05
PDF1017,86 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF899,79 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Більше документації