Датчик руху 3-х дротовий 1.1м, Gallery WXF051
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 79 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення180 - 180
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі90 - 180
Налаштування
-
Мінімальна тривалість циклу0,20 s
-
Регульована яскравість відгукуТак
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
-
Час затримки вимкнення0
-
Час затримки вмикання0
Освітлення
-
Чутливість фотоелемента5 - 1,000 lx
Функції
-
Функція навчання для порогового значення яскравостіТак
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина45 mm
-
Вбудована глибина28,20 mm
-
Висота монтажу1,10 - 1,10 m
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
-
МатеріалПолікарбонат (PC)
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Обладнання
-
C-навантаженняТак
-
Вхід підстанціїТак
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Можливе стельове кріпленняНі
Електричний струм
-
Керуючий струм1,30 - 1,30 mA
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії12 m
-
Макс. бічна зона дії8 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WXF051
Датчик руху 3-х дротовий 1.1м, Gallery
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)
Інструкція з встановлення en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Більше документації