The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WL0610
    Вимикач Hager WL0610 серії Lumina використовується для імпульсне керування колом з підвищеним номінальним струмом. Механізм 16 А, 230 В у білому кольорі з глянцем має одну клавішу і підсвічування, яке полегшує пошук клавіші в темряві, а також внутрішню установку та гвинтову клему. Розміри 71x71 мм, вбудована глибина 26 мм, IP20 та IK05 підтримують акуратний монтаж, зручні сценарії освітлення у житлових і офісних зонах.
    EAN
    8694407001382
    Упаковка
    12 штук
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • lumina intense — керування освітленням
    • lumina passion — керування освітленням
    • lumina soul — керування освітленням
    • Побачити більше

    Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В WL0610

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В

    WL0610

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      16 A
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9016
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      26 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Тексти
    • Режим встановлення
      З розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Так
    • Відбиток
      З надруком "0 - 1"
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration WL0610
    PDF
    RoHS report WL0610
    PDF
    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB

    Завантаження

    • Зображення WL0610 | Hager

      Зображення продукту WL0610

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL0610 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL0610

      Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      366,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL6132 - Клавіша з лінзою з символом 'Сходи' Lumina, срібна
      WL6132
      Клавіша з лінзою з символом 'Сходи' Lumina, срібна
    • 2
      WL6122 - Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
      WL6122
      Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
    • 3
      WL0032 - Вимикач хрестовидний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0032
      Вимикач хрестовидний Lumina, срібний, 10АХ/230В
    • 4
      WL0043 - Вимикач 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
      WL0043
      Вимикач 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
    • 5
      WL0012 - Вимикач 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0012
      Вимикач 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна