The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — керування освітленням
    • WL6013
    Клавіша Hager WL6013 серії Lumina призначена для завершення механізму та зрозумілого позначення функції «Дзвоник». Клавішна частина у чорному кольорі з глянцем має один пост керування, розміри 55x55 мм, глибину 18 мм, затискне та защіпне кріплення. Пластик, IP20 і відсутність моніторингового вікна підтримують охайну площину, комфорт натискання та візуальну цілісність з рамкою. Лицьова частина виглядає охайно у сучасному інтер’єрі.
    EAN
    8694407004109
    Упаковка
    18 штук
    • lumina intense — керування освітленням
    • lumina passion — керування освітленням
    • Побачити більше

    Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна WL6013

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна

    WL6013

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9004
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Защіпне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Rocker with symbol „Bell” - white (english)
    PDF
    420,05 kB
    REACH declaration WL6013
    PDF
    RoHS report WL6013
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL6013 | Hager

      Зображення продукту WL6013

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL6013 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL6013

      Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL0043 - Вимикач 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
      WL0043
      Вимикач 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
    • 2
      WL0112 - Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0112
      Вимикач 1-тактовий Lumina, срібний, 10АХ/230В
    • 3
      WL6122 - Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
      WL6122
      Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
    • 4
      WL0032 - Вимикач хрестовидний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0032
      Вимикач хрестовидний Lumina, срібний, 10АХ/230В
    • 5
      WL0012 - Вимикач 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0012
      Вимикач 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна