Панель Hager WL2320 серії Lumina підтримує акуратний монтаж для організація двох мережевих або телефонних підключень RJ12/RJ45. Подвійна конструкція для RJ12/RJ45 у білому кольорі з глянцем має два з’єднання, розміри 71x71 мм, глибину 34 мм і клас захисту IP20. Термопластик, внутрішня установка та сумісність з рамками Lumina підтримують стабільне підключення сигналу й охайний вигляд точки. Монтаж залишається зрозумілим, а оформлення виглядає цілісно.
EAN
8694407000675
Упаковка
12 штук
Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, біла WL2320
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераKeystone
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Глибина34 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
ЗахищенийНі
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL2320
Панель подвійна для RJ12/RJ45 Lumina, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Більше документації