Вимикач для жалюзі, Bluetooth Gallery WXF080
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD080T
Накладка для вимикача для жалюзі Bluetooth Gallery, срібна
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 6 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 79 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
Електричний струм
-
Максимальний струм перемикання при cos phi 0.62,1 A
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація
-
Формати данихBLE
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Потужність
-
Максимальна комутаційна потужність480 W
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WXF080
Вимикач для жалюзі, Bluetooth Gallery
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB
Більше документації