Накладка для вимикача для жалюзі Bluetooth Gallery, срібна WXD080T
EAN
3250617196857
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXF080
Вимикач для жалюзі, Bluetooth Gallery
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Ємність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK03
-
Пов'язані системиHager lumina
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WXD080T
Накладка для вимикача для жалюзі Bluetooth Gallery, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Більше документації