Накладка для розетки HDMI Gallery, чорна WXD202C
EAN
3250610003992
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Ємність
-
Кількість секцій1
Матеріали
-
Код RAL9004
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина8,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації