Вимикач Hager WL0073 серії Lumina призначений для керування трьома зонами освітлення з одного місця. Механізм 10 АХ, 230 В у чорному кольорі з глянцем має три клавіші, гвинтову клему, внутрішню установку та монтаж з розпірними лапками або гвинтовим кріпленням. Розміри 71x71 мм, вбудована глибина 26 мм, IP20 та IK05 підтримують акуратне оформлення електрофурнітури без зайвих деталей. Конструкція доречна для щоденного користування в житлових, офісних і комерційних приміщеннях.
EAN
8694407003140
Упаковка
12 штук
Вимикач 3-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В WL0073
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок3
Розміри
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Діаметр0
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
ОсвітленняБез неонової лампи
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПотрійний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL0073
Вимикач 3-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05
PDF366,36 kB
Більше документації