Клавіша Hager WL6030 серії Lumina призначена для завершення механізму та зрозумілого позначення функції «Сходи». Клавішна частина у білому кольорі з глянцем має один пост керування, розміри 55x55 мм, глибину 18 мм, затискне та защіпне кріплення. Пластик, IP20 і відсутність моніторингового вікна підтримують охайну площину, комфорт натискання та візуальну цілісність з рамкою. Лицьова частина виглядає охайно у сучасному інтер’єрі.
EAN
8694407000835
Упаковка
18 штук
Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, біла WL6030
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКлавішний перемикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалПластик
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Защіпне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL6030
Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Більше документації