Розетка Hager WL3310 серії Lumina поєднує підключення акустичного кабелю для гучномовців. Механізм у білому кольорі з глянцем має акустичне підключення, розміри 71x71 мм, монтажна глибина 35 мм та внутрішню установку. Матеріал метал і пластик, IP20 та сумісність з рамками Lumina допомагають отримати стабільне підключення сигналу й охайний вигляд точки. Лицьова частина виглядає охайно та природно поєднується з поверхнями сучасного інтер’єру.
EAN
8694407001306
Упаковка
12 штук
Розетка акустична Lumina, біла WL3310
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL3310
Розетка акустична Lumina, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Більше документації