The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intensive — готель
    • WL0510
    Вимикач Hager WL0510 серії Lumina підходить для керування живленням номера за допомогою готельної картки, щоб гість міг активувати електроживлення карткою. Картковий механізм у білому кольорі з глянцем має карткову вставку та поєднується з рамками Lumina, має внутрішню установку і кріплення лапками або гвинтами. Розміри 71x71 мм, IP20 та акуратна лицьова частина допомагають підтримати порядок у готельному номері. Конструкція доречна для щоденного користування в житлових,.
    EAN
    8694407001504
    Упаковка
    12 штук
    • lumina intensive — готель
    • lumina passion — готель
    • lumina soul — готель
    • Побачити більше

    Вимикач для готельних карток Lumina, білий WL0510

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач для готельних карток Lumina, білий

    WL0510

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Картка готелю
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Елементи керування та індикатори
    • Тип кнопки
      Одинарна кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration WL0510
    PDF
    RoHS report WL0510
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL0510 | Hager

      Зображення продукту WL0510

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL0510 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL0510

      Вимикач для готельних карток Lumina, білий

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-04-27 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WXD055T - Накладка для вимикача hotelcard Gallery, срібна
      WXD055T
      Накладка для вимикача hotelcard Gallery, срібна
    • 2
      WXF055 - Вимикач hotelcard, Gallery
      WXF055
      Вимикач hotelcard, Gallery
    • 3
      WL0512 - Вимикач для готельних карток Lumina, срібний
      WL0512
      Вимикач для готельних карток Lumina, срібний
    • 4
      WL0513 - Вимикач для готельних карток Lumina, чорний
      WL0513
      Вимикач для готельних карток Lumina, чорний
    • 5
      WL0140 - Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0140
      Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна