Вимикач Hager WL0140 серії Lumina орієнтований на імпульсне керування двома незалежними напрямками. 1-тактовий механізм 10 АХ, 230 В у білому кольорі з глянцем має дві клавіші, зручний для імпульсного керування, оснащений гвинтовою клемою та кріпиться лапками або гвинтами. Розміри 71x71 мм, IP20 та IK05 забезпечують чисту геометрію стіни та щоденну зручність керування. Конструкція доречна для щоденного користування в житлових, офісних і комерційних приміщеннях.
EAN
8694407002747
Упаковка
12 штук
- lumina intensive — готель
- lumina passion — готель
- Побачити більше
Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В WL0140
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
-
Кількість полюсів1
Матеріали
-
ColourБілий
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Сигнальна лампочкаБез
-
Кількість кнопок2
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL0140
Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27
PDF445,06 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Більше документації