Вимикач hotelcard, Gallery WXF055
EAN
3250617195041
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD055T
Накладка для вимикача hotelcard Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм10 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина75 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу32 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації