Вимикач Hager WL0513 серії Lumina орієнтований на керування живленням номера за допомогою готельної картки, щоб гість міг активувати електроживлення карткою. Картковий механізм у чорному кольорі з глянцем має карткову вставку та поєднується з рамками Lumina, має внутрішню установку і кріплення лапками або гвинтами. Розміри 71x71 мм, IP20 та акуратна лицьова частина допомагають підтримати порядок у готельному номері. Конструкція доречна для щоденного користування в.
EAN
8694407003300
Упаковка
12 штук
- lumina intensive — готель
- lumina passion — готель
- Побачити більше
Вимикач для готельних карток Lumina, чорний WL0513
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКартка готелю
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Тип кнопкиОдинарна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL0513
Вимикач для готельних карток Lumina, чорний
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Більше документації