Накладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, чорна WXD070C
EAN
3250610004166
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9004
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK03
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WXD070C
Накладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, чорна
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Більше документації