The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — керування освітленням
    • WL6120
    Клавіша Hager WL6120 серії Lumina призначена для завершення механізму з підсвічуванням та позначення функції «Дзвоник». Клавішна частина у чорному кольорі з глянцем має лінзу, один пост керування, розміри 55x55 мм, глибину 18 мм, затискне та защіпне кріплення. Пластик, IP20 і відсутність поля для маркування зберігають чисту поверхню, комфорт натискання та візуальну цілісність з рамкою. Лицьова частина виглядає охайно у сучасному інтер’єрі.
    EAN
    8694407000941
    Упаковка
    18 штук
    • lumina intense — керування освітленням
    • lumina passion — керування освітленням
    • lumina soul — керування освітленням
    • Побачити більше

    Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна WL6120

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна

    WL6120

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9016
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Защіпне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Так
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      lumina

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Rocker with symbol „Bell” - white (english)
    PDF
    420,05 kB
    REACH declaration WL6120
    PDF
    RoHS report WL6120
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL6120 | Hager

      Зображення продукту WL6120

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL6120 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL6120

      Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, біла

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL6112 - Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, срібна
      WL6112
      Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, срібна
    • 2
      WL6113 - Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна
      WL6113
      Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна
    • 3
      WL6122 - Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
      WL6122
      Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
    • 4
      WL6123 - Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, чорна
      WL6123
      Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, чорна
    • 5
      WL6010 - Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, біла
      WL6010
      Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, біла

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна