Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В WL0142
EAN
8694407002754
Упаковка
12 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Миттєвий струм10 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WL0142
Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Більше документації